Traitement des eaux

Coffret logiciel : blocs de fonction pour le traitement des eaux

La programmation, un jeu d'enfant

Une bibliothèque spécifique de branche pour l'automatisation des processus dans le traitement des eaux usées et la préparation d'eau potable.

Retour Blocs fonctionnels

Catégories

Rechercher dans Traitement des eaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La bibliothèque de blocs de fonction Waterworx pour le logiciel de programmation PC Worx élargit la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions d'automatisation de processus dans le traitement des eaux. Intégrez par ex. des appareils de terrain tels que des entraînements, des vannes et des clapets, aisément et rapidement.

Avantages

  • Des coûts d'ingénierie minimes lors de la programmation grâce à des blocs de fonction pré-confectionnés
  • Réduction des coûts de maintenance, grâce à une programmation uniforme de l'installation
  • Connexion aisée de la technique de mesure et de régulation avec des blocs de fonction pré-programmés
  • Raccordement à des systèmes de commande grâce à une interface OPC ouverte

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer