Blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement flexibles pour convertisseur de mesure destinés à tous les circuits de contrôle de convertisseur

Isolation et court-circuitage en toute sécurité

Blocs de jonction compacts pour conception simple et personnalisée de convertisseurs de mesure.

Retour Blocs de jonction dédiés au système de protection et de contrôle

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce aux blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure, vous pouvez réaliser des installations de commutation peu encombrantes et modulaires. Il est possible de mettre en place le système d'accessoires enfichable CLIPLINE complete à l'intérieur des barrettes de raccordement, afin de tester et de mettre en court-circuit le transformateur de courant ainsi que pour répartir le potentiel. Les blocs de jonction de sectionnement pour convertisseurs de mesure sont disponibles avec différentes connectiques.

Vos avantages

  • Fonctionnalité élevée : jusqu'à six orifices fonctionnels universels pour la répartition du potentiel ou à des fins de contrôle
  • Utilisation simple et sûre grâce à l'identification et à l'encliquetage univoques des états de commutation
  • Montage modulaire des circuits de conversion via les blocs de jonction de sectionnement pour essais enfichables
  • Protection sécurisée des transformateurs de courant raccordés grâce à des versions d'enfichage comportant un court-circuit capacitif intégré
  • Montage facile et fonctionnel grâce à des blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11