Bloc de jonction de sectionnement pour essais - URTK 6
3026272

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction de sectionnement pour essais
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,31 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 6 mm²
Couple de serrage point-test 0,6
1er étage
Filetage vis M4
Couple de serrage 1,2 ... 1,4 Nm
Longueur à dénuder 10 mm
Gabarit A5
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 10 mm²
Section du conducteur AWG 20 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 20 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,5 mm² ... 6 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,5 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 4 mm²
Int. nom. 41 A
Courant de charge maximal 57 A (pour section de conducteur 10 mm²)
Tension nominale 500 V (lors de l'utilisation de ponts de commutation, la tension se réduit à 400 V)
Section nominale 6 mm²

Largeur 8,2 mm
Largeur de flasque 2 mm
Hauteur NS 35/15 58,5 mm
Hauteur NS 35/7,5 51 mm
Hauteur 2,008 "
Hauteur NS 32 56 mm
Longueur 91 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 7,3 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 6 mm² 0,72 kA
Capacité de charge de courte durée 10 mm² 1,2 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 32/NS 35
Force d'essai, valeur de consigne 5 N
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,5 mm2/0,3 kg
6 mm2/1,4 kg
10 mm2/2 kg
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
Filetage vis M3

Référence 3026272
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BE1233
Product key BE1233
Page catalogue Page 523 (C-1-2019)
GTIN 4017918168056
Poids par pièce (emballage compris) 30,902 g
Poids par pièce (hors emballage) 30,902 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00534

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 50 A 26 - 8
Groupe utilisateur C
300 V 50 A 26 - 8

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Les bloc de jonction de sectionnement d'essai URTK 6 et à glissière UGSK 6 ont été spécialement conçus pour être utilisés dans les circuits secondaires des transformateurs d'intensité.
Montage des deux côtés avec pontages fixes et commutables et alvéoles de test de 4 mm de diamètre