Blocs de jonction compacts pour la réalisation sûre et individuelle des mesures de vos convertisseurs de tension et de courant.
Gagnez du temps et de l'argent avec les blocs de jonction de sectionnement pour essais de Phoenix Contact. Un éventail d'accessoires complet, comme des ponts commutables ou enfichables, des dispositifs de blocage, des adaptateurs d'essai et des profilés de protection, vous offre bien d'autres avantages techniques.
Les blocs de jonction de sectionnement pour essais sont particulièrement conviviaux pour tous les circuits d'essai requis dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Un circuit d'essai simple de transformateur de courant ne nécessite que deux blocs de jonction.
Cela implique un gain de place dans l'armoire électrique.
Exploitez toutes les possibilités de combinaison des connectiques.
Push-in pour le raccordement interne à l'armoire électrique et raccordement vissé universel pour le raccordement externe du convertisseur.
Accessoires :
① Fiche de court-circuitage isolée KSSI...
② Alvéole pour fiche test PSBJ 6-T...
③ Pont de commutation isolant SCBI 10-8,15...
④ Fiche de court-circuitage KSS...
"$pageName" sur