nouveau
Bénéficiez des avantages de la technique d'insertion directe Push-in : force d'enfichage réduite jusqu'à 50 % et câblage sans outil.
Grâce à la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez désormais raccorder facilement des conducteurs à partir de 0,25 mm² directement et sans outil. Le ressort de contact spécial permet un enfichage facile et vous séduira par la qualité élevée de son contact.
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
Avec les blocs de jonction PT équipés de la technologie de raccordement Push-in, vous disposez d'un bloc de jonction adapté à toutes les utilisations avec des sections nominales de 1,5 à 185 mm².
Le raccordement est pratique : insérez vos conducteurs rigides ou munis d'embouts à partir de 0,25 mm² dans les entrées des fils. Le ressort de contact s'ouvre automatiquement et assure la force de pression requise sur les barres conductrices. Pour le câblage des conducteurs plus petits, à partir de 0,14 mm², utilisez un tournevis ordinaire pour appuyer sur le ressort de contact.
Ces blocs de jonction utilisent les avantages du système CLIPLINE complete. Cela comprend la combinaison au choix de toutes les technologies de raccordement et des accessoires standardisés du système.
Pour permettre une répartition individuelle et rapide des potentiels, les blocs de jonction disposent de deux lignes de shunt. Celles-ci sont alignées. Cette disposition permet de réaliser rapidement tous les pontages de potentiel.
Vous pouvez réaliser un pontage entre modules non adjacents en retirant les languettes de contact du pont standard. Ainsi, il est possible de câbler deux potentiels en parallèle avec un seul bornier.
Le pont réducteur facilite la connexion des blocs de jonction de différentes sections nominales. Le pont réducteur permet de mettre en place rapidement des blocs dalimentation compacts, p. ex. un bloc de jonction de 10 mm² avec un autre de 2,5 ou de 4 mm². Indépendamment de la technologie de raccordement.
Les ponts de commutation permettent de personnaliser le pontage transversal. Ces ponts mettent en court-circuit les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure. Ils peuvent être positionnés et verrouillés en toute sécurité des deux côtés de la déconnexion sur la ligne de pontage. La mise en court-circuit se fait avec des points de connexion à vis en toute sécurité grâce à lutilisation obligatoire dun outil.
Les blocs de jonction de différents pas avec ligne de ponts enfichables se raccordent dune manière individuelle. Les ponts à fil vous permettent une flexibilité maximale pour toutes les tâches de pontage discontinu.
Tous les blocs de jonction sectionnables du système CLIPLINE complete disposent dune zone de sectionnement standardisée. La zone de sectionnement accueille différents connecteurs, tels que des fiches porte-fusibles, des fiches de composants et des fiches de sectionnement.
Le système débrochable COMBI permet le montage rapide et modulaire de votre application. Il se caractérise principalement par sa zone denfichage normalisée. Cette zone denfichage permet de combiner des blocs de jonction et des connecteurs adaptés à lapplication, indépendamment de leur technologie de raccordement.
Toutes les fiches de test du système se connectent dans la ligne de shunt facilement accessible. Une fiche de test de 2,3 mm de diamètre est disponible pour les différentes lignes de mesure. Les fiches de test juxtaposables permettent de réaliser des essais plus poussés. Les adaptateurs de test peuvent être équipés de manière individuelle et conviennent parfaitement aux bancs dessai.
Restez flexible : même si la ligne de shunt double est déjà occupée par un pont, vous pouvez toujours accéder facilement au point de contrôle. Réalisez toutes les mesures nécessaires avec un contact dessai supplémentaire avec une fiche de test.
Tous les blocs de jonction disposent de rainures de repérage profondes et plates. Les rainures de repérage profondes servent essentiellement au repérage des connexions. Elles conviennent aux repérages des modules plus grands. Les rainures de repérage plates, souvent utilisées pour le marquage de différents points de connexion, conviennent aux repérages plus petits et plats. Tous les matériels sont disponibles vierges ou repérés selon vos spécifications.
Les blocs de jonction PTV allient les avantages du raccordement Push-in sans outil à l'introduction latérale du conducteur du bloc de jonction à vis. La technique d'insertion directe Push-in sans outil assure un raccordement du conducteur rapide avec de faibles forces d'insertion et une grande résistance aux vibrations. L'introduction latérale des conducteurs dans les blocs de jonction permet, en outre, un câblage clair sans rayon de courbure. Le cheminement rectiligne des conducteurs qui en résulte, du bloc de jonction à la goulotte, facilite nettement la pose et la lecture du repérage des conducteurs.
Le raccordement Push-in vous permet denficher directement et sans outil les conducteurs à partir de 0,25 mm². Pour raccorder les conducteurs à partir de 0,14 mm², il vous suffit dactionner le bouton orange.
Lintroduction latérale des conducteurs permet un câblage clair sans rayon de courbure. Ce sens de câblage facilite également la pose et la lecture des repérages des conducteurs.
La ligne de shunt double permet de ponter les blocs de jonction PTV avec les ponts enfichables standard et les ponts réducteurs du système CLIPLINE complete.
Les points-tests permettent un contrôle simple en toute sécurité. Le contact plat sur la barre conductrice assure ainsi des résultats de contrôle fiables.
La possibilité de pontage flexible et les possibilités de repérages optimales font des blocs de jonction traversants, une solution polyvalente dans la technologie de raccordement. Les blocs de jonction à plusieurs conducteurs de Phoenix Contact vous permettent de raccorder jusquà quatre conducteurs individuels par point de connexion.
Les blocs de jonction porte-fusibles PTV vous permettent dintégrer des fusibles dans votre système de manière claire et peu encombrante. Les fusibles peuvent être changés rapidement et facilement grâce à un levier pivotant.
Les blocs de jonction sectionnables et les blocs de jonction à couteau de sectionnement, avec raccordement latéral du conducteur, assurent un sectionnement clair des courants de signaux dans les espaces restreints.
Les conducteurs rigides ou munis dembouts peuvent être raccordés directement sans outil au bloc de jonction.
Le ressort de contact souvre automatiquement lors de linsertion du conducteur et assure des forces élevées de contact ainsi quune forte résistance à la traction du conducteur. Les conducteurs de section nominale se câblent avec des embouts et des colliers isolants.
Même avec une introduction latérale, les conducteurs rigides ou munis dembouts peuvent être raccordés directement sans outil au bloc de jonction.
De même, le ressort de contact souvre automatiquement lors de linsertion du conducteur, et assure des forces élevées de contact, ainsi quune forte résistance à la traction du conducteur. Les conducteurs de section nominale se câblent avec des embouts et des colliers isolants.
Les conducteurs rigides se connectent directement et sans outil.
Les fils des conducteurs rigides se connectent directement et sans outil.
Les conducteurs semi-rigides peuvent être connectés directement et sans outil.
Conçus avec la nouvelle technologie de raccordement Power-Turn, les blocs de jonction de puissance vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible, lors du câblage des grands conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusqu'à 185 mm² en pivotant simplement le levier.
Si le levier est abaissé, vous pouvez aussi enficher directement les conducteurs en utilisant la technologie Push-in intégrée.
La technologie de raccordement Push-in est testée pour assurer une résistance maximale aux vibrations et aux chocs. Les tests sont effectués dans une plage de fréquence de 5 à 150 Hz, et avec une accélération jusquà 5,72 m/s². Les échantillons de test sont testés sur les trois axes (x, y, z). Les interruptions de contact supérieures à 1 μs pendant le test ne sont pas admises. La technologie de raccordement Push-in répond à ces contraintes élevées en matière de vibrations et de chocs jusquà 350 g.
Les points de contact des conducteurs câblés correctement doivent permettre une grande sécurité mécanique. La technologie de raccordement Push-in, avec des forces denfichage réduites jusquà 50 %, atteint 180 N lors de lessai dextraction des conducteurs, p. ex. sur un bloc de jonction de 2,5 mm², avec un conducteur de 1,0 mm². La norme nexige que 35 N.
Dans la construction navale en particulier, les composants techniques doivent être prévus pour fonctionner en permanence dans un environnement corrosif. La teneur en sel de lair, associée à une forte humidité, impose des exigences élevées pour les pièces métalliques utilisées. Les blocs de jonction Push-in permettent des connexions étanches au gaz. Le point de contact reste ainsi protégé de la corrosion, même dans des conditions climatiques extrêmes.
Dans la pratique, les points de contact des conducteurs doivent également supporter sans dommage les courants de court-circuit, jusquà ce que léquipement de protection correspondant coupe le courant. Cela peut durer jusquà plusieurs dixièmes de secondes. La sécurité de contact maximale, même en cas de surcharge extrême, est démontrée sur un bloc de jonction Push-in enfichable.
Le rôle clé des parties métalliques des connexions électriques est particulièrement clair dans les environnements agressifs. Il existe une procédure de test décrivant un essai de résistance à la corrosion en climat saturé, dans une atmosphère chargée danhydride sulfureux. La technologie de raccordement Push-in permet des connexions de grande qualité, étanches au gaz et résistantes aux substances agressives.
Les blocs de jonction Push-in sont soumis à de fortes variations de température, de -55 à +100 °C, dans le cadre dun procédé à deux chambres. Les blocs de jonction PT sont conçus pour une durée de vie extrême, même dans des conditions thermiques difficiles. Les plastiques ainsi que les pièces métalliques assurent des réserves de sécurité suffisantes.
Boîtiers isolants en plastique élastique et avec tenue aux chocs : recyclable, sans halogène et résistant aux UV, bonne résistance au climat tropical et aux termites, températures dutilisation jusquà 130 °C, résistance élevée aux produits chimiques, excellente tenue au vieillissement, certification selon UL 94 pour la classe dinflammabilité V0.
La technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et en toute sécurité le câblage de toute votre application.
Du câblage de terrain au câblage de puissance et d'automate, vous pouvez choisir parmi une gamme complète de produits. Réalisez facilement, sans outil les contacts pour capteurs, actionneurs, blocs de jonction, composants d'interface et d'automatisation.
"$pageName" sur