Alimentation STEP POWER pour la domotique

Alimentations pour l'immotique

Les alimentations et alimentations de bus STEP POWER ont été développées spécialement pour l'automatisation des bâtiments et conviennent parfaitement à une utilisation dans des coffrets d'installation et des pupitres de commande plats. Leurs faibles pertes à vide et leur rendement élevé confèrent à ces alimentations une efficacité énergétique maximale dans leur catégorie. Les alimentations STEP POWER peuvent être montées de manière flexible sur le rail DIN ou sur des surfaces planes.

Avantages

  • Économie d'énergie grâce à une efficacité maximale à vide et en charge partielle (Efficiency Level VI)
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce au design compact avec augmentation simultanée de la puissance (jusqu'à 100 %)
  • Utilisation dans les applications domestiques grâce à l'homologation domestique (EN 60335)
  • Mise en service rapide et facile grâce à la technologie de raccordement Push-in sans outil dans un angle de 45° avec le double de points de connexion
  • Montage flexible : encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes

Nouveaux produits

Alimentation STEP POWER pour appareils KNX
Alimentation STEP POWER avec port USB
Alimentation STEP POWER pour applications Power over Ethernet

Alimentation pour l'automatisation des bâtiments

Alimentation en tension de bus pour KNX

L'alimentation en tension de bus STEP POWER pour KNX dispose d'une bobine d'inductance KNX active. Cela garantit une communication complète, même à pleine charge. L'écran couleur affiche tous les paramètres du système KNX et facilite la mise en service et le diagnostic.

Caractéristiques principales

  • Diagnostic facile grâce à l'afficheur de diagnostic en couleur
  • Communication fiable jusqu'à 1 900 mA
  • Rendement avec une charge nominale de 230 V AC : > 89,5 % (y compris la bobine d'inductance)
  • Puissance dissipée avec une charge nominale de 230 V AC : < 1,0 W marche à vide/< 4,5 W nominale
  • Entrée : 85 V AC … 264 V AC et 90 V DC … 275 V DC
  • Température : -10 °C … +70 °C

Avantages

  • Analyse simple grâce à l'interface utilisateur intégrée - tous les paramètres importants du système KNX en un coup d'œil
  • Historique pouvant être appelé comme fonction de diagnostic dans le menu
  • Une bobine d'inductance KNX active apporte plus d'efficacité et assure une communication fiable jusqu'à la pleine charge de travail
  • Encombrement réduit grâce à une forme de construction compacte
  • Utilisation universelle grâce à une entrée à large plage AC et DC

Alimentations pour l'automatisation des bâtiments

Alimenter et charger via le port USB

Les alimentations STEP POWER alimentent via le port USB aussi bien les Raspberry Pi que les composants Smart Home. De plus, elles peuvent être utilisées pour recharger rapidement des terminaux mobiles.

Caractéristiques principales

  • Pertes à vide : < 0,1 W
  • Flexibilité des ports USB-A et USB-C
  • Puissance de sortie max. 3 A
  • Largeur de 18 mm
  • Plage de température étendue : -10 °C … +70 °C

Avantages

  • Deux types de raccordement : USB-A et USB-C
  • Installation facile dans la distribution secondaire grâce à la rainure de câble intégrée dans le boîtier
  • Gain de place important dans l'armoire électrique grâce à l'utilisation en tant que chargeur USB
  • Économie d'énergie grâce à une efficacité maximale en marche à vide et en charge partielle (Efficiency Level VI)

Alimentation pour l'automatisation des bâtiments

La solution pour les applications Power over Ethernet

La nouvelle alimentation STEP POWER permet une disponibilité élevée des applications Power over Ethernet. La variante de tension supplémentaire avec une plage de tension de 48 à 56 V peut être utilisée aussi bien dans l'industrie que dans les applications domestiques.

Caractéristiques principales

  • Grande résistance d'isolation et faible émission de parasites pour une haute intégrité des données
  • Rendement : > 94 %
  • Pertes à vide : < 0,21 W
  • Raccordement Push-in
  • Plage de température étendue : -10 °C … +70 °C

Avantages

  • L'alimentation et le transfert de données sont assurés dans l'application par un seul et même câble Ethernet
  • Économie d'énergie grâce à une efficacité maximale en marche à vide et en charge partielle (Efficiency Level VI)
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce aux formes de construction fines et plates avec une augmentation simultanée de la puissance (jusqu'à 100 %)
  • Utilisation dans les applications domestiques possible pour la première fois grâce à l'homologation domestique (EN 60335)

STEP POWER pour applications KNX

Bâtiment de l'extérieur avec système de bus KNX

KNX devient transparent

Alimentation en tension de bus pour KNX

L'alimentation en tension de bus STEP POWER pour KNX est parfaitement adaptée à l'automatisation des bâtiments moderne. Elle est la première à disposer d'une self KNX active et offre ainsi une charge sûre et transparente jusqu'à 1 200 mA. La self KNX active s'adapte de manière dynamique à la charge connectée des participants KNX et augmente l'efficacité du système de bus.

L'écran couleur multifonctionnel affiche toutes les informations d'état KNX importantes, aide à la mise en service ainsi qu'à l'extension ou au diagnostic de l'automatisation des bâtiments.

Alimentations STEP POWER avec port USB

Alimentations STEP POWER avec port USB

Alimentation électrique avec port USB

L'alimentation STEP POWER alimente via le port USB aussi bien les passerelles de compteurs intelligents, les Raspberry Pi que d'autres composants Smart Home. Elle peut de plus être utilisée pour recharger rapidement des terminaux mobiles.

Le bloc d'alimentation dispose d'un port USB-A ou USB-C jusqu'à 15 W. L'utilisation comme chargeur USB permet de gagner de la place dans l'armoire électrique grâce à sa largeur particulièrement étroite. Grâce à la rainure de câble intégrée dans le boîtier de l'alimentation, le câble USB peut être facilement placé sous le couvercle du coffret d'installation.

STEP POWER pour Power over Ethernet

STEP POWER pour les applications Power over Ethernet

Applications Power over Ethernet

L'alimentation STEP POWER garantit également une grande disponibilité dans les applications Power over Ethernet (PoE) jusqu'à 120 W. L'alimentation et la transmission des données sont réunies sur le même câble Ethernet. La STEP POWER avec Power over Ethernet selon IEEE 802.3 est l'alimentation parfaite, en particulier pour les domaines de la surveillance vidéo ou des points d'accès WLAN.

La nouvelle variante avec plage de tension réglable de 48 à 56 V DC peut être utilisée aussi bien dans l'industrie que dans les applications domestiques.

Alimentation STEP POWER installée dans une borne de recharge ouverte avec voiture électrique

STEP POWER pour l'électromobilité

Alimentation sécurisée de la station de charge et de la borne de recharge murale

Avec l'alimentation STEP POWER, vous êtes parfaitement préparé pour l'électromobilité.

Celle-ci alimente d'une manière sûre et fiable le contrôleur ou la borne de recharge murale de votre station de charge. Car la STEP POWER a été développée et contrôlée de manière fonctionnelle et surtout en vue d'une compatibilité électromagnétique (CEM) selon la norme des stations de charge EN 61851-21-2.

Écran LED Close-Up

Alimentation STEP POWER pour l'éclairage LED

Éclairage LED

Avec l'alimentation STEP POWER, spécialement conçue pour les applications LED, vous alimentez des scénarios d'éclairage modernes depuis l'armoire électrique.

Grâce à la régulation sur une tension constante, elle permet un fonctionnement sûr des lampes LED en combinaison avec des ballasts à régulation de courant ou, par exemple, des bandes LED avec un circuit de résistance.

L'alimentation se caractérise par un boîtier particulièrement plat et des homologations conformes aux normes EN 61437-2-13 et EN 55015 relatives aux LED.

Animation produit

Technologies et avantages de STEP POWER

Caméra thermique Image Alimentation STEP POWER
Alimentations STEP POWER avec classes de puissance optimisées
Alimentation STEP POWER pour le montage sur surface plane
Alimentation STEP POWER avec technologie de raccordement Push-in
Alimentation STEP POWER pour les conditions ambiantes extrêmes
Vue d'une maison ouverte avec alimentation électrique
Caméra thermique Image Alimentation STEP POWER

L'alimentation STEP POWER assure une efficacité énergétique optimale dans le bâtiment grâce à de faibles pertes en marche à vide (0,1 W ou 0,21 W) et un rendement élevé. Grâce à leur rendement élevé, les blocs d'alimentation convertissent moins d'énergie électrique en énergie thermique indésirable. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de prolonger la durée de vie de tous les composants de l'armoire électrique.

Alimentations STEP POWER avec classes de puissance optimisées

Les alimentations STEP POWER proposent une classe de puissance améliorée par graduation. Cela signifie plus de place dans l'armoire électrique pour une puissance accrue. Grâce à leur design plat et étroit spécial, standardisé par la norme DIN 43880, les blocs d'alimentation sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les coffrets d'installation.

Alimentation STEP POWER pour le montage sur surface plane

Les alimentations STEP POWER peuvent être montées de manière flexible : soit fixées sur le rail DIN, soit vissées sur des surfaces planes.
Lors du montage sur des surfaces planes, les bases encliquetables intégrées dans le boîtier rendent tout matériau supplémentaire inutile.

Alimentation STEP POWER avec technologie de raccordement Push-in

Les nouvelles alimentations STEP POWER permettent pour la première fois d'utiliser la technologie de raccordement Push-in sans outil. Pour le même espace de montage, le bloc de jonction permet en outre deux fois plus de points de connexion pour faciliter la distribution et le bouclage des potentiels.

L'angle de 45 degrés assure un câblage ergonomique lors de l'installation.

Alimentation STEP POWER pour les conditions ambiantes extrêmes

La nouvelle alimentation STEP POWER avec circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection assure une grande disponibilité même dans des conditions ambiantes exigeantes jusqu'à -40 °C.

Vue d'une maison ouverte avec alimentation électrique

En plus des homologations industrielles standard, les alimentations STEP POWER sont certifiées pour la première fois conformément à la norme DIN EN 60335-1 pour un usage domestique. Elles satisfont aux exigences les plus élevées en matière de sécurité des appareils électriques et constituent la solution idéale pour les applications domestiques.