Composants technologiques PROFINET

Composants technologiques PROFINET

Connexion simple et rapide

Technologie éprouvée dans la pratique pour l'intégration de PROFINET dans vos appareils et solutions d'automatisation.

Misez sur la mise en place de votre interface PROFINET grâce aux composants technologiques de Phoenix Contact. Vous trouverez ici des interfaces de périphérique performantes ainsi que des interfaces de contrôle complexes PROFINET et les profils PROFINET PROFIsafe et PROFIdrive.

Avantages

  • Mise en place simplifiée : fonctionne directement sur le système d'exploitation pris en charge
  • Certification rapide de votre appareil grâce au logiciel pré-certifié
  • Hautes performances et stabilité via une classe de conformité C et une classe de charge du réseau 3
  • Service complet et assistance compétente grâce à nos experts PROFINET

Les piles de communication PROFINET sont utilisables immédiatement

Pile PROFINET graphique  

PROFINET SDK, la mise en place optimale de PROFINET

Phoenix Contact offre des kits d'outils de développement de logiciels (SDK) pour de nombreuses architectures d'unité centrale et divers systèmes d'exploitation en temps réel. Les piles sont disponibles sous forme de bibliothèque d'objets et également sous forme de Dynamic Link Library (DLL) pour Windows. Elles sont recompilées et liées pour une combinaison spécifique d'unités centrales, de systèmes d'exploitation et de compilateurs.

Vous économisez ainsi un temps précieux lors de l'intégration et de la certification de votre interface PROFINET.

TPS-1 : l'interface de périphérique PROFINET complète dans une application ASIC

Puce PROFINET  

Interface mono-puce de périphérique pour PROFINET

La puce de périphérique PROFINET TPS-1 réduit les coûts de mise en place au minimum.

Vous obtenez alors une interface PROFINET flexible et hautement intégrée comme solution mono-puce au prix d'une interface de bus de terrain.

Avec le kit d'outils de développement TPS-1, Phoenix Contact vous offre une gamme complète d'outils logiciels. Le kit d'outils de développement TPS-1 comprend divers composants, dont la pile de protocole PROFINET TPS-1.

Téléchargement du logiciel

En appuyant sur le bouton suivant, vous serez dirigé vers la page Téléchargements pour le kit d'outil de développement TPS-1 PROFINET.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer