Retour au sommaire

Vos avantages en détail

La meilleure qualité de signal pour un encombrement réduit

Gain de place grâce à sa faible largeur  

Gain de place jusqu'à 65 pourcent avec MINI Analog

Enregistrement des températures, conversion, séparation, filtrage et amplification des signaux sur seulement 6,2 mm de largeur. Avec les modules étroits MINI Analog, gagnez jusqu'à 65 % de place par rapport aux amplificateurs-séparateurs courants sur le marché, c'est-à-dire ceux d'une largeur entre 12,5 mm et 22,5 mm.

Leur forme compacte vous permet d'installer les modules même dans dans boîtiers de commande décentralisés larges de 120 mm.

Efficacité énergétique élevée et longue durée de vie

Échauffement réduit avec MINI Analog  

Durée de vie prolongée grâce à un échauffement réduit

MINI Analog vous permet de configurer de façon énergétiquement efficace vos process d'automatisation dès l'armoire électrique : les modules présentent une consommation de puissance faible grâce à leur concept de branchement innovant.

Ils s'échauffent moins par la suite et durent donc plus longtemps. Vous bénéficiez ainsi d'une sûreté de fonctionnement élevée sur toute la plage de température de service, même en cas de juxtaposition.

Alimentation en tension : simple et flexible

Alimentation de l'amplificateur-séparateur via le connecteur sur profilés  

Le connecteur sur profilé permet une alimentation en tension et un diagnostic flexibles

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog constituent une solution système pour l'alimentation de vos appareils : il suffit de ponter la tension d'alimentation 24 Volt avec le connecteur sur profilé. Cela facilite le câblage, l'évolutivité du système ou un remplacement de module.

Il existe trois possibilité pour l'alimentation de vos appareils :

  • alimentation 24 V directe par un module MINI Analog au choix : pour 16 modules MINI Analog au maximum
  • par le module d’alimentation 24 V : jusqu'à 80 modules MINI Analog au maximum
  • par l'alimentation système comportant une plage de tension étendue 85...264 VAC : pour 60 modules MINI Analog au maximum

Évaluation conviviale des erreurs avec la fonction de surveillance des défauts

Message global d'erreur simple avec un module de surveillance des défauts  

Module de surveillance des défauts : message global d'erreur dans des systèmes multicanaux

La fonction de surveillance des défauts est une solution modulaire permettant une évaluation simple des erreurs : le module de surveillance des défauts propose donc un message global d'erreur pour 80 modules maximum étant reliés par le connecteur sur profilé.

Si une erreur est détectée en interne ou dans l'entrée de signal d'un convertisseur de mesure, elle est signalée via le connecteur sur profilé et est affichée sur le module de surveillance des défauts par contact NF. Une longue évaluation individuelle n'est alors plus nécessaire.

Selon le type d'amplificateur-séparateur, les différentes erreurs peuvent être signalées :

  • Dépassement de la plage de mesure
  • Sous-dépassement de la plage de mesure
  • Rupture fil
  • Court-circuit
  • Erreur module

En complétant le nouveau module d’alimentation, il est par ailleurs possible de détecter et de signaler la défaillance d'une tension d'alimentation.

Que ce soit du côté de l'équipement ou du module d'évaluation, l'évaluation des défauts peut être réglée librement. Le module de surveillance des défauts l'effectue de façon particulièrement modulaire.

Configuration et surveillance conviviales

Configuration et surveillance conviviales par logiciel  

Configuration et surveillance conviviales par logiciel

De nombreux modules MINI Analog sont configurables : vous pouvez les régler facilement à l'aide de sélecteurs de codage, sans logiciel. Phoenix Contact peut également effectuer ces réglages selon vos indications.

Pour une fonctionnalité et une surveillance étendues, les modules peuvent être configurés via l'interface robuste du port S, à l'aide d'une interface logicielle gratuite.

Vous avez le choix entre trois solutions :

  1. Logiciel autonome ANALOG-CONF
  2. Progiciel FDT/DTM
  3. DTM autonomes pour l'utilisation de votre application cadre FDT existante

Raccordement du signal rapide et sans erreurs

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MINI Analog  

Termination Carrier MINI Analog avec appareils sur profilés standards

Les Termination Carrier sont des solutions compactes permettant de raccorder rapidement et sans erreur des appareils sur profilé de la gamme MINI Analog à des cartes d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande : c'est le Plug & Play.

Vous associez ainsi les avantages des appareils sur profilé modulaires avec ceux du câblage rapide Plug and Play, de sorte qu'ils constituent une solution complète pour les systèmes.

Sûreté de fonctionnement élevée

Entrée, sortie et alimentation isolées galvaniquement  

Sûreté de fonctionnement élevée grâce à une isolation galvanique à 3 voies

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog sont équipés d'une isolation galvanique globale entre l'entrée, la sortie et l'alimentation. Cela permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure