Cuivre ou fibre optique : vous trouverez ici tout le matériel nécessaire pour votre installation.
Vous pouvez installer vous-même un réseau complet : nous sommes là pour vous y aider. Phoenix Contact vous propose tous les composants et outils nécessaires, pour une installation flexible sur place.
Les modules SFP (Small Form Pluggable) vous permettent d'utiliser les ports SFP de vos switchs Ethernet en toute flexibilité. Qu'il s'agisse d'une transmission monomode ou multimode, d'une transmission Fast Ethernet ou d'une transmission Gigabit, Phoenix Contact vous propose les modules SFP adaptés à vos utilisations :
Les panneaux de jonction Ethernet assurent une connexion simple et rapide entre le câblage de terrain et celui des armoires électriques. Dans une zone de raccordement couverte, les raccordements IDC, push-in ou vissés facilitent l'installation du câble de terrain. Le blindage du câble et le dispositif anti-traction se raccordent facilement, rapidement et sans outil. Cela accélère nettement l'installation.
En option, vous bénéficiez de ces modules d'interface avec parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique.
Les injecteurs PoE permettent d'alimenter votre réseau en données et en tension, d'une manière sécurisée
Grâce aux injecteurs Power-over-Ethernet (PoE), les équipements Ethernet déportés, tels que des caméras, peuvent être alimentés en données et en tension par un câble commun. Cette solution autonome compacte est disponible avec différentes classes de puissance jusqu'à 60 watts.
Outre des connecteurs femelles RJ45, les injecteurs PoE disposent d'autres techniques de raccordement pour le câble de terrain et le parafoudre basse tension intégré. Cela protège les terminaux raccordés et augmente la disponibilité des installations.
Les variations de potentiel sont un problème récalcitrant dans l'environnement industriel pour la transmission des données sans perturbation. Vous pouvez installer le FL ISOLATOR pour profiter d'une isolation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre.
Avec l'isolation de grande qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils Ethernet et vos interfaces. L'immunité constatée augmente ainsi considérablement.
Le FL ISOLATOR est également disponible avec une technique de raccordement M12 et un boîtier pour le montage mural.
De nombreux réseaux nécessitent une sécurité après défaillance particulièrement élevée. En cas de défaillance, les modules de redondance PRP permettent une redondance parallèle sans temps de commutation. Les modules assurent ainsi une disponibilité élevée de votre réseau.
Vos avantages en résumé :
Le câblage cuivre pour la transmission des données de Phoenix Contact se démarque par sa confection facile, sans outil spécial, et par une transmission rapide des données jusqu'à 10 Gbit/s. Des RJ45 en passant par l'USB et le D-SUB, jusqu'au M12, nous vous proposons le connecteur adapté à votre application. Les solutions de blindage spéciales, avec blindage CEM 360° assurent des résistances CEM et DES élevées.
Les câbles fibre optique permettent une vitesse de transmission élevée, ainsi qu'une atténuation réduite, et résistent aux perturbations électromagnétiques. Les câbles fibre optique conviennent particulièrement aux grandes distances. Phoenix Contact propose une gamme complète de produits autour de la technologie d'installation à fibre optique, de SC-RJ, LC, SC, F-SMA à ST, ainsi que les types de fibres POF, PCF, GOF :
D'autres accessoires utiles, tels que les prolongateurs ou les traversées de paroi, complètent notre gamme.
"$pageName" sur