Panneaux d'IHM et PC industriels

Panneaux IHM et PC industriels

Nos interfaces homme-machine (IHM) et nos ordinateurs industriels (IPC) vous permettent une utilisation et une surveillance efficaces de l'état de vos installations. Profitez de l'évolutivité maximale du concept de commande de votre solution d'automatisation. Vous pouvez résoudre facilement des opérations de commande et de networking complexes avec nos ordinateurs industriels intelligents. Simultanément, le logiciel de visualisation bien conçu permet une intervention rapide et sécurisée dans les process des machines.

Les avantages de nos IHM et IPC

  • Investissement garanti à long terme avec un matériel haute performance équipé de la technologie la plus récente
  • Mise en service rapide grâce à des appareils HMI (IHM) préconfigurés
  • Solutions personnalisées grâce à des ordinateurs industriels (IPC) ouverts et extensibles au choix
  • Solutions logicielles individuelles, de l'application web HTML5 à la surveillance SCADA

Offre globale IHM/IPC attractive comprenant conception, qualité et service

IHM et ordinateur industriel
IHM et ordinateur industriel
IHM et ordinateur industriel
PLCnext Control Edge Devices
IHM et ordinateur industriel

Nos IHM et ordinateurs industriels allient design et simplicité d'utilisation. Compacts et fonctionnels, ils s'intègrent parfaitement dans le design de vos installations ou machines et servent d'interface utilisateur entre l'homme et la machine.

IHM et ordinateur industriel

Des produits de qualité « Made by Phoenix Contact ». Nous nous appuyons sur des composants durables qui répondent aux normes du secteur et aux plus hautes exigences de qualité. Notre gamme d'IHM et d'IPC est fabriquée à partir de composants fiables et de haute qualité et offre toujours la meilleure classe de puissance.

IHM et ordinateur industriel

Profitez de notre service complet. Du choix du produit à la mise à niveau de vos systèmes industriels existants : nous développons avec nos clients le concept adéquat pour les tâches d'automatisation individuelles.

PLCnext Control Edge Devices

Notre gamme d'IHM/IPC est prête pour les solutions d'automatisation ouvertes. Le runtime de nos Edge-PC offre tous les avantages de l'écosystème PLCnext Technology. Profitez d'une intégration simple dans une infrastructure informatique existante grâce à la centralisation des données basée sur le cloud et comblez ainsi le fossé entre le monde informatique et le monde OT.

Vers la technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Vues détaillées
Découvrir virtuellement nos IHM et IPC en 3D

Vous souhaitez voir en détail nos interfaces homme-machine (IHM) et nos ordinateurs industriels (IPC) ? Nos vues détaillées en 3D le permettent.

Vers les vues 3D
Appareils IHM et IPC en vue 3D
Interfaces homme-machine pour les applications industrielles

Panneaux IHM Pour les applications industrielles

Les interfaces homme-machine (IHM), en tant qu'interface parfaite, assurent une communication optimale entre l'homme et la machine. Elles permettent à l'utilisateur de commander la machine, d'observer les états de l'installation et d'intervenir dans le process. Nos écrans tactiles compatibles pour l'industrie permettent une automatisation rentable, en se basant sur une saisie et une surveillance efficaces. Les panneaux de commande préconfigurés avec les logiciels et pilotes préinstallés pour la connexion flexible aux différents systèmes de régulation et de commande permettent une utilisation simple. Nous proposons des panels d'interface homme-machine pour les logiciels Visu+ ou les applications HTML5.

Ordinateur industriel sur une chaîne de production

Ordinateurs industriels Ordinateurs pour applications industrielles de tous types

Que ce soit en tant qu'interface utilisateur ou comme automate central de l'installation, les ordinateurs industriels sont des outils indispensables dans le milieu industriel. Ils associent les performances de calcul de processeurs modernes à la robustesse et la fiabilité de composants intégralement destinés à l'industrie.

Notre gamme d'ordinateurs industriels s'étend des Box-PC (Embedded-PC) et Panel PC performants aux solutions pour des exigences industrielles très spécifiques (ATEX/IECEx), en passant par les ordinateurs en rack et les moniteurs multitouch. Ils offrent des possibilités de montage flexibles pour les appareils sur le terrain ainsi que pour la surveillance à proximité des machines. Profitez des avantages d'une solution robuste et configurable pour la saisie et le traitement, la mesure, la commande et la visualisation de vos données et process dans quasiment n'importe quel environnement industriel.

Logiciels pour les applications industrielles

Logiciel de visualisation Logiciel prêt à l'emploi pour votre automatisation

Une automatisation efficace exige une visualisation adaptée, que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine. Quelle que soit votre tâche de visualisation, nous proposons le logiciel adapté. Bénéficiez de notre vaste gamme de produits pour une utilisation et une surveillance maximale de vos IHM et IPC.

Visu+ : logiciel de visualisation performant pour des tâches de visualisation exigeantes avec de vastes fonctions SCADA pour la connexion à tous les fabricants renommés d'automates. Une version gratuite avec de nombreux outils de visualisation sont disponibles avec le logiciel Visu+ Express.

HTML5 : les panneaux IHM avec un navigateur intégré en mode plein écran kiosque et compatibles HTML5 permettent la commande et la visualisation avec une représentation performante de contenus basés sur interface web.

Le dispositif edge de la prochaine génération La nouvelle référence en matière d'ouverture et de performance

Le dispositif edge de la prochaine génération « VL3 UPC 2440 EDGE » de Phoenix Contact offre une simplicité et une ouverture incomparables pour les automates API. Basé sur le box-PC VL3, il permet de traiter et de stocker les données directement dans la machine.

Avec un système d'exploitation Linux ouvert à environnement de bureau, les périphériques tels que les caméras et les lecteurs de codes-barres peuvent être connectés via « Plug and Play ». Le Virtual PLCnext Control préinstallé bénéficie de la technologie des conteneurs et des hautes performances de l'appareil, qui est équipé d'un CPU Atom Quad-Core, de 16 Go de mémoire vive et de 240 Go de mémoire.

Les fonctionnalités telles que le pare-feu, le serveur de certificats et les connexions de bus de terrain sont conservées. La communication avec les systèmes SCADA et les systèmes de régulation et de commande est possible via OPC UA et PROFINET.

Disponibilité : à partir de l'été 2025.

Informations complémentaires
Nos IHM et IPC en détail

Pour plus de détails, comme les caractéristiques techniques ou des informations sur nos IHM et nos ordinateurs industriels, consultez notre brochure web.

Télécharger notre brochure
Un homme travaillant avec des IHM et des ordinateurs industriels