PC industriels

PC industriels

Des spécialistes pour une utilisation universelle

Qu'ils opèrent comme interface entre l'homme et la machine ou comme automate centrale de l'installation : les PC industriels maîtrisent toutes les exigences.

Retour IHM et ordinateurs industriels

Catégories

  • Box PC
    Box PC

    Box PC à encombrement réduit et performant pour une mise en place dans une armoire électrique et une borne de raccordement.

  • Écrans multi-touch
    Écran avec fonction tactile

    Les écrans tactiles adaptés au milieu industriel sont parfaits comme pupitre de commande à distance pour les ordinateurs industriels.

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Accessoires pour l'installation facile et rapide et une utilisation efficace d'ordinateurs industriels.

  • Panel PC
    Panel PC

    Les Panel PC s'installent dans la façade de l'armoire électrique ou directement sur la machine.

  • Panel PC avec IP65
    Panel PC avec IP65

    Panel PC avec protection IP65 intégrale pour l'utilisation directement dans l'installation.

  • PC rack
    PC rack

    Ordinateurs industriels pour les racks de 19" classiques.

Rechercher dans PC industriels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez une technique informatique performante pour votre automatisation : associés avec le bon logiciel, les PC industriels (IPC) représentent une solution efficace et polyvalente pour la commande, l'utilisation et la surveillance d'installations et de machines.

Avantages

  • Disponibilité élevée du système grâce à une construction sans ventilation et dédiée au milieu industriel ainsi qu'à l'absence d'éléments en mouvement
  • Disponibilité garantie à long terme grâce à des composants Intel Embedded Roadmap
  • Compatibilité élevée en raison de normes informatiques ouvertes et de différentes interfaces
  • Particulièrement faciles à entretenir grâce à des composants facilement accessibles dans le boîtier du PC
  • Solutions personnalisées grâce une adaptation du matériel et des logiciels spécifique à chaque client
  • Performances du processeur adaptées à une utilisation avec des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron® et Core™ i de la toute dernière génération
  • Les ordinateurs industriels font partie du système COMPLETE line

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11