Depuis plus de 20 ans, INTERBUS est le système de communication ayant conquis les machines et les installations du monde entier.
Le bus de terrain INTERBUS par excellence est un système indépendant du constructeur capable de relier toute la périphérie du processus au système de commande, quel qu'il soit. Le câble série du bus sert à interconnecter des capteurs et des actionneurs, à commander des machines et d'autres éléments de l'installation, à mettre en réseau des cellules de fabrication, voire à intégrer des systèmes au niveau supérieur, par exemple une salle de contrôle, dans le réseau. Afin de mettre en place les interfaces maître et esclave INTERBUS, Phoenix Contact propose une large sélection de composants de communication.
Avec INTERBUS, un développement propre de Phoenix Contact, nous avons marqué les standards du secteur industriel. Vous pouvez trouver chez nous tous les composants pour un configuration complète du système : ensemble de modules E/S INTERBUS, modules fonction et commandes.
La nouvelle génération des solutions interface INTERBUS répondent aux exigences toujours croissantes en matière de technique d'automatisation. Réalisez des fonctions maître-esclave grâce aux solutions ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ou FPGA (Field Programmable Gate Array) de Phoenix Contact. Vous garantissez ainsi à long terme et à peu de frais la disponibilité de la technologie INTERBUS dans votre installation.
Découvrez les nouvelles possibilités : votre solution INTERBUS est rapidement installée avec les composants esclaves de communication très compacts.
Avec le composant esclave de communication SUPI4, vous pouvez intégrer les équipements bus qui prennent en charge la largeur de données maximale d'INTERBUS. Plus besoin d'extension de mémoire. Le débit en bauds est automatiquement détecté et ne nécessite pas d'être paramétré.
De plus Phoenix Contact propose le diagnostic INTERBUS complet. Désormais le diagnostic via un micro-contrôleur externe est révolu.
Vous avez à votre disposition tous les modèles différents pour la mise en place du maître INTERBUS :
"$pageName" sur