Retour au sommaire

Compétences et conceptions possibles

Nos IHM et PC industriels sont aussi divers que vos exigences. Vous pouvez en adapter le design et la fonctionnalité à vos besoins. Avec les solutions transsectorielles, vous disposez d'un large éventail de services, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Grâce à notre chaîne globale de création de valeur, à une grande flexibilité et à une compétence dans le développement modulaire de produits, nous trouvons avec vous le produit approprié.

Nos compétences

La condition préalable au développement de solutions individuelles d'IHM réside dans nos compétences-clés. Celles-ci se sont accrues au fur et à mesure des années et s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur.

  • Terminaux de commande dans différentes dimensions et classes de puissance
  • Utilisation de différents matériaux et technologies tactiles
  • Certifications et homologations spécifiques à chaque branche
  • Multiples possibilités de raccordement aux commandes
  • Configuration des applications IHM
  • Mise en œuvre des adaptations de conception, spécifiques au client
  • Mise en œuvre des exigences individuelles au niveau matériel et logiciel
Graphique : valeur ajoutée grâce à une compétence croissante et une réponse personnalisée  

Les solutions IHM individuelles s'appuient sur la compétence de nos experts

Des possibilités de conception aussi variées que vos applications

L'IHM adaptée à votre application n'existe pas ? Contactez-nous. En collaboration avec vous, Phoenix Contact développera une solution conforme à vos exigences. Notre gamme de prestations s'étend de la mise en œuvre des modifications les plus simples au niveau de la conception jusqu'à l'adaptation complète des produits à des exigences strictes.

Écran/tactile
  • Surfaces résistantes aux produits chimiques

  • Sécurité d'utilisation accrue grâce à la réponse tactile prononcée des touches

  • Utilisation aisée avec des gants de protection

  • Surfaces avec résistance élevée à l'abrasion

  • Exigences élevées contre le vandalisme

Mécanique
  • Exigences spécifiques en matière d'hygiène grâce à l'absence de bords propices à l'incrustation des saletés
  • Façades en matériaux spéciaux, p. ex. en acier inoxydable
  • Indices de protection plus élevés, p. ex. IP67 et supérieurs
  • Version entièrement métallique et extrêmement robuste du boîtier
  • Montage à l'arrière
  • Montage dans des boîtiers spécifiques et des postes de commande
  • Montage sur bras pivotants
  • Appareils de transmission de signaux de commande supplémentaires
Logiciel
  • Touches de fonction de gradation du rétroéclairage
  • Solutions logicielles avec API logiciel et visualisation de différents prestataires
  • Solutions logicielles pour les applications small-scale par HTML
  • Applications web jusqu'à la surveillance SCADA : Ready-to-use et conviviales
  • Composants logiciels préinstallés et paramétrage des appareils en mode KIOSK
Pour tous les composants
  • Avertisseur externe et contact indépendant du potentiel de terre
  • Réaction CEM optimale
  • Résistance aux chocs et aux fortes vibrations
  • Exigences extrêmes au niveau température
  • Fonctions supplémentaires, telles que le chauffage intégré
  • Solutions pour les atmosphères explosibles (ATEX 2/22)
  • Homologations et certifications individuelles

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11