Bloc de jonction de traversée

Du plus petit au plus grand

Du plus petit au plus grand

Reliez facilement deux conducteurs grâce aux blocs de jonction de traversée peu encombrants.

Retour Raccordement par tige filetée

Catégories

Rechercher dans Bloc de jonction de traversée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tout est possible : la grande surface de section transversale, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de traversée une technique de raccordement universelle.

Avantages

  • Simplicité de prise en main et d'application grâce à des raccordements par tige filetée robustes
  • Intégration universelle grâce à une surface de section transversale plus grande
  • Gain de place grâce à son design compact

Deux emplacements de borne, conception compacte

Blocs de jonction de traversée

Blocs de jonction simples et multiconducteurs

Les blocs de jonction de traversée de Phoenix Contact se caractérisent par deux emplacements de borne et une conception compacte.

Vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme, adaptés aux blocs de jonction de traversée. Toutes les bornes peuvent être pontées entre elles, avec des blocs de jonction multiconducteurs et avec des bornes de fonction.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer