Blocs de jonction de traversée

Bloc de jonction de traversée

Du plus petit au plus grand

Reliez facilement deux conducteurs. Même les grandes sections de conducteur ne présentent aucun problème.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de traversée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tout est possible : la grande surface de section transversale, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de traversée une technique de raccordement universelle.

Avantages

  • Simplicité de prise en main et d'application grâce à un raccordement push-in enfichable
  • Intégration universelle : connexion de sections de conducteurs petites et grandes
  • Gain de place grâce à un design compact

Deux emplacements de borne, conception compacte

Bloc de jonction de traversée  

Blocs de jonction simples et multiconducteurs

Les blocs de jonction de traversée se caractérisent par deux emplacements de borne et une conception compacte. Vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme, adaptés aux blocs de jonction de traversée. Toutes les bornes peuvent être pontées entre elles, avec des blocs de jonction multiconducteurs et avec des bornes de fonction.

Blocs de jonction hautes performances à tension à ressort avec raccordement Power Turn

Raccordement facile avec la technique Power Turn  

Raccordement facile avec la technique Power Turn

Conçus avec la nouvelle connectique Power Turn, les blocs de jonction hautes performances vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible lors du câblage de grands conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusque 150 mm² en pivotant simplement le levier de manœuvre.

Si le levier est abaissé, il est également possible d’enficher directement les conducteurs en utilisant la technique push-in.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11