Systèmes de protection de câbles

Sûr et flexible

Sûr et flexible

Protégez vos câbles et lignes lors de leur installation dans des environnements difficiles.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Systèmes de protection de câbles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La vaste gamme de flexibles de protection en plastique et en métal propose des solutions fiables pour les applications les plus variées, et ce jusqu'au degré de protection IP69K.

Avantages

  • Protection de câble couvrant tous les besoins : depuis le regroupement de câbles en faisceau jusqu'à leur étanchéité
  • Raccordements vissés adaptés aux connecteurs difficiles et aux forages du boîtier
  • Possibilité d'utilisation dans toutes les branches et industries grâce à de nombreuses homologations

Tubes de protection

Flexible spiralé  

Flexible spiralé

Les flexibles spiralés destinés à un regroupement en faisceau simplifié et à un guidage de câbles et de lignes facilité, constituent une bonne protection en cas de contraintes mécaniques légères.

Ils sont faciles à monter ultérieurement, et des câbles et lignes individuels peuvent être amenés à leur emplacement de prédilection.

Tuyaux flexibles en plastique

Tuyau flexible en plastique  

Tuyau flexible en plastique

Les tubes de protection en plastique sont résistant aux huiles, aux acides et aux solvants. Les matériaux utilisés sont exempts de silicone, d'halogène et de cadmium, et sont disponibles jusqu'au degré de protection IP69K et en classe d'inflammabilité.

Flexible métallique hyper flexible

Flexible métallique  

Flexible métallique

Les flexibles métalliques hyper flexibles permettent de protéger les câbles et lignes des effets mécaniques. Les flexibles métalliques comportant une gaine en plastique sont de plus étanches et résistants aux intempéries.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11