Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Module de surveillance de vitesse

Des vitesses trop élevées sont sources de danger pour les personnes et les machines. Les modules de surveillance de vitesse et les contrôleurs d'arrêt compacts PSRmotion surveillent les pièces en rotation et les arrêtent en toute sécurité en cas d'urgence. Les appareils de commutation sont compatibles avec tous les types de capteur courants et peuvent être configurés et mis en service très rapidement avec le bouton-poussoir sur le produit ou basé sur le logiciel.

Nouveaux produits

Module de surveillance de vitesse PSR-MM20

Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Surveillance de mouvements sécurisée

Le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt de sécurité PSR-MM20 est un relais de sécurité pour la surveillance des mouvements. Le PSR-MM20 détecte la survitesse ou l'arrêt des pièces rotatives dans les installations et les machines.

Caractéristiques principales

  • Raccordement de deux détecteurs de proximité PNP à 3 fils
  • Surveillance des seuils de vitesse paramétrables
  • Réglage flexible de la fréquence jusqu'à 31,5 Hz (par pas de 0,5 Hz) ou jusqu'à 315 Hz (par pas de 5 Hz)
  • Sortie analogique (0-10 V) pour la surveillance des valeurs de vitesse de rotation
  • Largeur 17,5 mm

Avantages

  • Surveillance sûre des mouvements jusqu'à la CAT 4/PL e selon EN ISO 13849-1 et jusqu'à SIL 3 selon EN CEI 62061
  • Configuration simple, sans logiciel, directement sur l'appareil
  • Compatible avec les détecteurs de proximité PNP à 3 fils ainsi qu'avec les détecteurs de proximité Pulsotronic Push-Pull, pour une satisfaction particulièrement simple des exigences en matière de signal de capteur

Modules de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt PSRmotion

Modules de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt PSRmotion

Surveillance compacte des mouvements sans capteurs supplémentaires

Le module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35 surveille les vitesses de manière fiable et protège ainsi contre les mouvements dangereux. Basées sur la mesure du champ tournant de l'entraînement, les fonctions de sécurité intégrées STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) ainsi que SSR (Safe Speed Range) sont réalisées avec fiabilité jusqu'au niveau de sécurité SIL 3 / PL e.
Le contrôleur d'arrêt compact PSR-MM25 surveille l'arrêt des machines sans capteur supplémentaire et peut piloter p. ex. un dispositif de verrouillage. La tension induite dans le bobinage du moteur est analysée pour la détection de l'arrêt.

  • Largeur de 12,5 mm
  • Surveillance de mouvements sécurisée jusqu'à SIL 3/PL e
  • Sorties de relais avec contacts à guidage forcé
Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt PSRmotion

Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt pour une surveillance sécurisée des mouvements

Surveillance de vitesse et d'arrêt dans un appareil

Avec le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt PSR-MM30, vous pouvez contrôler, en plus de l'arrêt, jusqu'à trois niveaux de vitesse différents. Grâce à sa procédure de mesure fiable, le PSR-MM30 assure une disponibilité élevée de l'installation.

  • Largeur 22,5 mm
  • Compatibles avec la plupart des codeurs de sécurité jusqu'à SIL 3/Ple
  • Détection de mouvement par codeur ou par détecteur de proximité
  • Relais à contacts à guidage forcé, sorties de signalisation paramétrables
  • Surveillance en ligne avec le logiciel PSRmotion
  • Mise en service par prise USB
  • Compatibles avec les commutateurs de sécurité PSRswitch grâce à la surveillance intégrée des portes de protection
  • Jusqu'à PL e et SIL 3
Logiciel PSRmotion pour modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Logiciel PSRmotion pour le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt

Surveillance en ligne avec le logiciel PSRmotion

Avec le logiciel PSRmotion, vous pouvez mettre en service, paramétrer et superviser le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt.
Le mode de mesure en direct affiche les mouvements de votre machine.
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel. La configuration du logiciel s'effectue par une interface USB.