PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
-
Dispositif de commutation de sécurité
2702357
Module de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt à 2 canaux jusqu'au SIL 3, cat. 4, PL e, 2 sorties de relais de sécurité, convenant pour le raccordement de HTL, TTL ou d'encodeurs Sin/Cos ainsi que des détecteurs de proximité, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
| Application | Contrôleur d'arrêt |
| Relais tachymétrique | |
| Commande | à 2 canaux |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 200 ms (Démarrage automatique avec Us) |
| < 150 ms (Démarrage manuel surveillé avec Us) | |
| Plage de temps de retard | 0 s ... 10 s ±10 % (Temporisation à l'enclenchement réglable pour les contacts d'arrêt 23/24) |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | < 1 s |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,5 W (pour US = 26,4 V, Uentrée =30 V, IL² = 72 A²) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Encodeur |
| Détecteur de proximité | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les réseaux complets et le boîtier |
| Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV entre le circuit d'entrée (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) et les circuits à fermeture (13/14, 23/24) | |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % (protection externe) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 74 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,78 W |
| Courant transitoire | < 18 A (Δt = 500 µs pour Us) |
| Temps de filtrage | 2 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Numérique: Entrées de mode de fonctionnement et de contrôle | |
| Description de l'entrée | NPN, CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 1 (Entrée de démarrage non sécurisée : S34) |
| 3 (Entrées sécurisées du mode de fonctionnement : I1, I2, I3) | |
| 2 (Entrées de contrôle sécurisées : MI1, MI2) | |
| Différentiel de temps | 2 s (I1, I2, I3) |
| 2,5 s (MI1, MI2) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Courant transitoire | < 5 mA |
| Temps de filtrage | max. 2 ms (Largeur de l'impulsion test ; impulsion test faible pour les entrées de mode de fonctionnement et de contrôle) |
| Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Courant absorbé | typ. 4 mA (pour US) |
| Mesure | |
| Dénomination entrée | Entrées du détecteur de proximité |
| Description de l'entrée | NPN, CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 2 (Entrées sécurisées du détecteur de proximité : IN1 IN2) |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Courant transitoire | < 12 mA |
| Précision | ± 2 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
| Fréquence de coupure | max. 2 kHz (Durée d'impulsion minimale : 45 µs) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Courant absorbé | typ. 10 mA (pour US) |
| Mesure | |
| Dénomination entrée | Entrée de codeur |
| Description de l'entrée | TTL, HTL, Sin/Cos |
| Nombre d'entrées | 1 (Entrée de codeur sécurisée, RJ45) |
| Précision | ± 2 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
| Fréquence de coupure | max. 400 kHz |
| max. 250 kHz Encodeur de sécurité avec diagnostic actif | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| HTL Forme du signal / niveau du signal | 0 V DC ... 3 V DC (Low) |
| 12 V DC ... 30 V DC (High) | |
| TTL Forme du signal / niveau du signal | 0 V DC ... 0,9 V DC (Low) |
| 2,5 V DC ... 5 V DC (High) | |
| Sinusoïdal / cosinus Forme du signal / niveau du signal | 2 V DC ... 3 V DC (Signal différentiel 1 Vpp) |
| Courant absorbé | < 3 mA (par voie avec US) |
| Relais: Circuit à fermeture | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sans temporisation, indépendants du potentiel |
| Nombre de sorties | 2 (contacts NO de sécurité : 13/14, 23/24) |
| Type de contact | 2 circuits de fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Courant transitoire | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Signaler | |
| Description de la sortie | PNP |
| Nombre de sorties | 2 (Sorties de signal non sécurisées : MO1, MO2) |
| Tension | env. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Protection contre les courts-circuits | non |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 2 x LED vertes (OUT1, OUT2) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED verte (PWR) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 112,2 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e (6 A DC1, 17520 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Pour les applications du SIL 3, il faut un taux de sollicitation de la fonction de sécurité d'une fois par jour.) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2702357 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA242 |
| Product key | DNA242 |
| GTIN | 4055626133225 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 191,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 191,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 90328900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Surveillance d'un maximum de trois vitesses et de l'arrêt
Compatible avec différents capteurs de mouvement
Paramétrage facile et contrôle en ligne via le logiciel PSRmotion téléchargeable gratuitement
Contacts de relais à guidage forcé, sorties de signaux paramétrables
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem