Le module de sécurité configurable localement sert à surveiller l'arrêt ou la vitesse de rotation des pièces mobiles d'installations et de machines. Le module de sécurité analyse les signaux des détecteurs de proximité pour surveiller les mouvements.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
Dispositif de commutation de sécurité
2702375
Module de sécurité pour la surveillance de la vitesse ou de l'arrêt jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, convient pour le raccordement de deux détecteurs de proximité, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 17,5 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Contrôleur d'arrêt |
| Relais tachymétrique | |
| Commande | à 2 canaux |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | Voir le chapitre « Temps de réponse maximum ». |
| Temps de réponse | Voir le chapitre « Temps maximum de réponse ». |
| Temps de retombée typique | 25 ms (en cas de demande via A1 ; une désactivation applicative par A1/A2 n'est pas autorisée) |
| Temps de réactivation | 2,5 s (Temps de démarrage) |
| Durée d'impulsion de démarrage | min. 200 ms (Démarrage manuel) |
| max. 10 s (Démarrage manuel) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 70 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,7 W |
| Courant transitoire | < 6 A (Δt = 1 ms avec Us) |
| Temps de filtrage | 1 ms (en cas de chutes de tension) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Fusibles | 1 A (temporisé, extérieur nécessaire) |
| Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
| Description de l'entrée | non sécurisée, tirant le courant |
| CEI 61131-2 type 3 | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | typ. 3 mA (pour US) |
| Mesure | |
| Dénomination entrée | Entrées du détecteur de proximité |
| IN1, IN2 | |
| Description de l'entrée | sécurisée, tirant le courant / poussant le courant |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | Circuit électrique ouvert |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V ... 30 V (Consommant du courant) |
| 0 V ... 2 V (Mettant du courant à disposition) | |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | Circuit électrique ouvert |
| Précision | ± 2 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
| Fréquence de coupure | max. 4 kHz (Durée d'impulsion minimale : 45 µs) |
| min. 0,1 Hz (Durée d'impulsion minimale : 45 µs) | |
| Rapport cyclique | 5 % ... 95 % (Fonctionnement Push-Pull, respecter la durée d'impulsion minimale) |
| 55 % ... 95 % (Fonctionnement PNP, respecter la durée d'impulsion minimale) | |
| Hystérésis | 20 % |
| Largeur d'impulsion | 45 µs (Durée d'impulsion minimale) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 5 mA (Consommant du courant) |
| -7 mA (Mettant du courant à disposition) | |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24) | |
| Description de la sortie | respectivement 1 contact NO, sécurisé, libre de potentiel |
| Nombre de sorties | 2 |
| Type de contact | 2 circuits de fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 36 mW |
| Courant transitoire | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | 0,1 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Signaler: Sortie de signalisation TOR (MO) | |
| Description de la sortie | non sécurisé |
| PNP | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension | env. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 10 ms pour Us) |
| Charge ohmique | min. 240 Ω |
| Fréquence de commutation | 0,1 Hz (charge ohmique) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Circuit de décharge | non |
| Signaler: Sortie de signalisation analogique (AO+, AO-) | |
| Description de la sortie | non sécurisé |
| analogique | |
| Exigences relatives aux câbles de raccordement : 2 conducteurs, blindés, torsadés par paire | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Plage de tension de sortie | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (sous l'influence de la CEM, la tolérance peut être plus grande) |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 2 kΩ |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Temps d'augmentation du signal | 1 ms (RL = 2 kΩ, saut de 0 V à 10,5 V) |
| Intervalle de temps de régulation | 10 ms |
| Temps de régulation | max. 200 ms (pour une précision de ± 500 mV) |
| max. 400 ms (pour une précision de ± 100 mV) | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 6 Ω |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Affichage d'état | 6 x LED (vert, rouge) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (vert, rouge) |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 116,6 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13, 1095 cycles/an ou 2 A DC13, 2 A AC15, 8760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2702375 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA241 |
| Product key | DNA241 |
| GTIN | 4055626138169 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 160,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 135,46 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | Les informations sur le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Compatible avec différents capteurs de mouvement
Configurable localement
Seuil de commutation réglable individuellement dans la plage 0,5 Hz ... 315 Hz
Largeur de boîtier de seulement 17,5 mm
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem