Liste de produits : IHM robustes pour micro-navigateur ou WebVisit

Filtres

1 occurrences

Ecran tactile - WP 06T/WT - 2400163

Robuste-Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (GFG), revêtement antireflet), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 184 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: MicroBrowser. (système de bus: sans)

1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11