UPS DC sur le rail DIN

UPS DC et UPS DC avec capacité intégrée

L'UPS DC assure une disponibilité maximale de votre installation grâce à une alimentation sans interruption. Même lorsque le réseau d'alimentation est en panne, l'UPS DC continue d'alimenter votre application de façon fiable. Elle empêche les défaillances et les arrêts de votre installation et les processus importants continuent de fonctionner. Choisissez votre solution d'UPS avec le module de batterie approprié ou avec une capacité intégrée.

Go to Product Detail Page for item 2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - Module de capacité
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - Module de capacité
2320539

Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A / 4 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Pour le paramétrage, il est possible d'utiliser le logiciel POWER MANAGEMENT SUITE (Référence 1252232) disponible dans la zone de téléchargement.

Nouveaux produits

TRIO DC UPS avec ou sans interface sur le rail DIN

Disponibilité élevée en cas de pannes de courant

UPS avec alimentation intégrée

Maximisez la disponibilité des installations en cas de panne de courant avec la TRIO UPS. Elle réunit la signalisation, le diagnostic, la connexion aux IPC et PLC ainsi qu'une fonction de reprise à froid au sein d'un boîtier compact. Grâce à la réserve de puissance dynamique, elle est particulièrement fiable.

Caractéristiques principales

  • État de la batterie (SOH) lisible par LED
  • Démarrage de la batterie par bouton-poussoir en façade
  • Comportement de charge intelligent grâce à un capteur de température externe
  • En option, communication via RS-485 ou USB-C
  • Réserve de puissance dynamique : capacité de surcharge de 150 % à partir de l'alimentation
  • Réserve de puissance dynamique de la batterie : jusqu'à 400 % à partir de la batterie

Avantages

  • Diagnostic direct grâce aux LED multicolores et aux contacts de signalisation pour une indication claire de l'état
  • Maniement simple grâce au câblage sans outil avec Push-in
  • Robuste et fiable grâce à la réserve de puissance dynamique et au comportement de charge intelligent de la batterie
  • Gain de place grâce à la combinaison de l'alimentation et de l'UPS dans un seul boîtier
  • En option, paramétrage et surveillance intelligents grâce à une connexion d'interface

UPS DC intelligente avec IQ Technology

UPS DC intelligente avec IQ Technology

UPS DC avec IQ Technology

La QUINT DC UPS intelligente garantit une disponibilité particulièrement élevée de l'installation grâce au système de gestion de la batterie avec IQ Technology et un puissant chargeur.
L'interface Ethernet intégrée permet d'intégrer l'UPS en toute simplicité dans des réseaux industriels existants.
L'interface Ethernet est compatible avec :

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Combinez nos modules UPS avec nos alimentations et modules de batterie pour votre solution individuelle d'alimentation sans interruption.

UPS DC avec alimentation intégrée

UPS DC avec alimentation intégrée

UPS DC à alimentation intégrée

Maximisez la disponibilité de votre installation en cas de pannes de courant avec la TRIO DC UPS.

La TRIO DC UPS combine une alimentation sans interruption avec une alimentation intégrée, ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire électrique.
Cette solution robuste offre des fonctions complètes telles que la signalisation, le diagnostic, la connexion aux IPC et PLC ainsi qu'une fonction de reprise à froid au sein d'un boîtier compact.
Grâce au câblage sans outil avec la technologie Push-in, la manipulation et la mise en service sont particulièrement simples.
Avec la réserve de puissance dynamique et le comportement de charge intelligent de la batterie, la TRIO DC UPS garantit une fiabilité particulièrement élevée.
Choisissez le module de batterie TRIO approprié en fonction de la durée d'autonomie requise et constituez aisément votre propre système complet.

UPS DC avec batterie intégrée

UPS DC avec batterie intégrée

UPS DC avec batterie intégrée

L'alimentation sans interruption DC compacte à batterie intégrée est très peu encombrante. Elle convient donc parfaitement pour l'équipement ultérieur d'installations existantes. Par ailleurs, l'alimentation sans interruption DC se caractérise par une manipulation particulièrement simple grâce au remplacement de la batterie sans outils au cours du fonctionnement et à l'interface de communication intégrée.

UPS DC avec capacité intégrée pour des défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes

UPS DC avec capacité intégrée pour des défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes.

UPS DC avec capacité intégrée

L'UPS DC avec capacité intégrée absorbe les défaillances cycliques pouvant durer jusqu'à plusieurs minutes. Grâce à son interface intégrée, elle peut être facilement intégrée dans des réseaux industriels. Le module de capacité associe une unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie dans un même boîtier, ce qui permet un gain de place considérable. Des condensateurs à double couche sans entretien sont utilisés pour le dispositif de stockage d'énergie.

Selon l'application, des modules tampons avec 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou même 16 kJ sont disponibles avec ou sans interface de communication.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Configuration de votre UPS DC

Pour obtenir des instructions étape par étape sur la configuration matérielle et logicielle de votre UPS DC, consultez nos tutoriels.

Vers les tutoriels
L'homme regarde des tutoriels pour configurer l'UPS DC sur un PC