Liste des produits système d'installation IPD

Filtres

18 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 M20 GY - 1047319

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 M20 BK - 1047321

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 M25 GY - 1047322

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 M25 BK - 1047324

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in

Traversée de paroi - IPD WD 5P2,5 M25 GY - 1047344

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, Raccordement Push-in

Traversée de paroi - IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, Raccordement Push-in

nouveau

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 0,5 M20 GY - 1047347

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 0,5 m

nouveau

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 0,5 M20 BK - 1047348

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 0,5 m

nouveau

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 1,0 M20 GY - 1047350

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, gris clair, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 1 m

nouveau

Traversée de paroi - IPD WD 3P2,5 1,0 M20 BK - 1047353

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, Raccordement Push-in, longueur du câble: 1 m

18 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer