Accessoires Description Référence Description Référence ① Étiquettes de repérage pour les répartiteurs en H et T ② Bouchon obturateur, IP68 ③ Cache de protection pour traversées de paroi, imperdable, IP68 ④ Contre-écrou Pour repérage au traceur ou à la machine à graver Repérable Diamètre 7 mm Diamètre 10 mm Diamètre 14 mm Pour 1,5 mm², 3/4 pôles, Noir Pour 1,5 mm², 5 pôles, Noir Pour 2,5 mm², 4 pôles, Noir Pour 2,5 mm², 5 pôles, Gris Pour 2,5 mm², 5 pôles, Noir Pour 6 mm², 5 pôles, Gris Pour 6 mm², 5 pôles, Noir M16, vert M20, noir M25, noir Pg21, noir ⑤ Manchon isolant pour cosse plate 14 Phoenix Contact 0806932 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1414728 1404526 1404525 1411401 1411400 1640692 1586099 1640715 1582655 1670497 ⑥ Cache de protection pour raccordement QUICKON, IP50 ⑦ Cache de protection pour connecteur, IP50 ⑧ Clé à douille pour écrou QUICKON ⑨ Languette de détrompage ⑩ Joint pour câbles AS-Interface Pour 1,5 mm², 3/4 pôles Pour 1,5 mm², 5 pôles Pour 2,5 mm², 4 pôles Pour 2,5 mm², 5 pôles Pour 6 mm², 5 pôles Pour 1,5 mm², 3/4 pôles Pour 1,5 mm², 5 pôles Pour 2,5 mm², 4 pôles Pour 2,5 mm², 5 pôles Pour 6 mm², 5 pôles Pour 1,5 mm², 5 pôles/2,5 mm², 4 pôles, clé de 22 Pour 2,5 mm², 5 pôles, clé de 27 Pour 1,5 mm², 3/4 pôles Pour 1,5 mm², 5 pôles Pour 2,5 mm², 4 pôles Pour 2,5 mm², 5 pôles Pour 6 mm², 5 pôles Pour câble AS-i de 2,5 mm², 4 pôles Pour deux câbles AS-i de 2,5 mm², 4 pôles ⑪ Film de blindage pour fixer la tresse des câbles blindés 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464 1404531