Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, Mâle, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, gris clair, codage: P
Traversées de paroi
Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, Connecteur femelle, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, gris clair, codage: P
Traversée de paroi, type de raccordement: Fils individuels (soudé), nombre de pôles: 3+PE, M25, Mâle, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: avec détrompage, 2,5 mm2, fils coupés nets, longueur du câble: 0,5 m
Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, tension de référence: 690 V AC, Boîtier de connecteur sans élément de contact. Prière de commander les éléments de contact adaptés conformément à la liste des accessoires
Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, Mâle, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, noir, codage: P
Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M16, Connecteur femelle, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, gris, codage: P
Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main
Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V AC, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main
Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M16, Mâle, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, gris, codage: P
Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M20, Connecteur femelle, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, gris, codage: P