Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Couleur
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, avec surface de tête imprimée en noir, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 3, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 46,9 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 400 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, nombre de connexions: 3, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur