Homologation
Interface
Interface réseau
PROFINET vers passerelle PROFIBUS DP. Sert de maître PROFIBUS DP dans le réseau PROFIBUS, et d'appareil PROFINET IO dans le réseau PROFINET. Compatible avec le conteneur FDT/DTM pour une configuration en toute simplicité des esclaves PROFIBUS DP.
Le module GW PN/MODBUS... sert à la communication bidirectionnelle entre les protocoles PROFINET et Modbus. Il comprend un raccordement RJ45 et un raccordement D-SUB 9.
Le module GW PN/MODBUS... sert à la communication bidirectionnelle entre les protocoles PROFINET et Modbus. Il comprend un raccordement RJ45 et deux raccordements D-SUB 9.
Le module GW PN/MODBUS... sert à la communication bidirectionnelle entre les protocoles PROFINET et Modbus. Il comprend deux raccordements RJ45 et deux raccordements D-SUB 9.
Le module GW PN/MODBUS... sert à la communication bidirectionnelle entre les protocoles PROFINET et Modbus. Il comprend deux raccordements RJ45 et quatre raccordements D-SUB 9.
Le GW PN/ASCII... convertit des chaînes sérielles RAW ou ASCII en PROFINET. Il comprend un raccordement RJ45 et un raccordement D-SUB 9.
Le GW PN/ASCII... convertit des chaînes sérielles RAW ou ASCII en PROFINET. Il comprend deux raccordements RJ45 et deux raccordements D-SUB 9.
Le GW PN/ASCII... convertit des chaînes sérielles RAW ou ASCII en PROFINET. Il comprend un raccordement RJ45 et deux raccordements D-SUB 9.
Le GW PN/ASCII... convertit des chaînes sérielles RAW ou ASCII en PROFINET. Il comprend deux raccordements RJ45 et quatre raccordements D-SUB 9.
Proxy pour PROFINET-RT, proxy PROFIBUS avec switch à 4 ports intégré, utilisation uniquement avec PC Worx
"$pageName" sur