Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Serveur de temps industriel FL TIMESERVER en perspective frontale

Serveur de temps pour les réseaux Ethernet Détermination de l'heure et du lieu via Ethernet

Le serveur de temps industriel FL TIMESERVER NTP fournit des informations de temps, par le protocole NTP, sur le réseau Ethernet. Indépendamment des autres services NTP et sans connexion Internet, les informations de temps sont reçues par GPS, GALILEO ou GLONASS. Le boîtier IP68 avec antenne intégrée permet une installation à l'extérieur. Cela évite l'achat et le montage d'une antenne GNSS externe.

Avantages

  • Synchronisation de l'heure des appareils Ethernet dans un réseau via le protocole NTP
  • Localisation précise (informations sur l'emplacement) via NMEA, SNMP ou gestion basée sur le web
  • Date, heure et données de position sans accès à Internet pour plus de sûreté
  • Boîtier pour applications extérieures avec antenne intégrée pour un montage direct à l'extérieur
  • Transmission des données et alimentation des appareils via un seul câble Ethernet (Power over Ethernet)
Serveur de temps NTP avec récepteur GNSS
Synchronisation horaire précise pour les applications de télégestion YouTube

Serveur de temps pour les applications industrielles Toujours l'heure exacte dans le réseau

Le serveur de temps robuste est utilisé dans les réseaux sans accès à Internet ou comme serveur de temps de secours en cas de défaillance de la connexion Internet. L'appareil dispose d'un boîtier étanche pour applications extérieures étanche avec une antenne intégrée.

Le serveur de temps reçoit les signaux GPS, Galileo ou GLONASS et met l'heure du réseau à la disposition de chaque participant au réseau via NTP et, si nécessaire, les données de géopositionnement via NMEA. L'alimentation s'effectue en toute simplicité via Power over Ethernet ou 24 V DC.

La configuration du serveur de temps s'effectue via une gestion basée sur le web. Dès que des signaux GNSS valides sont reçus et qu'un Satfix existe, cela est indiqué par la LED LOCK sur l'appareil ainsi que dans la gestion basée sur le web. L'état de la connexion ainsi que les informations sur les appareils sont récupérés via SNMP.

Schéma Fonctionnement du serveur de temps

Domaines d'application des serveurs de temps industriels

Synchronisation temporelle

Avec le FL TIMESERVER NTP, Phoenix Contact propose une alternative aux service de temps basés sur Internet et aux serveurs NTP publics. Dans les réseaux Ethernet, il est très important que tous les appareils aient une heure système précise et synchronisée. De cette façon, toutes les activités décentralisées sur le réseau peuvent être documentées à une heure précise. Une séquence d'événements ne peut être affichée que si tous les appareils affichent exactement la même heure.

Les fichiers de protocole dans les appareils de réseau, les images de caméra avec attribution d'image ou de temps et les protocoles télécommandés selon CEI 60870-5-104 ou DNP3, qui utilisent des horodatages, en sont des exemples.

Le FL TIMESERVER NTP permet une synchronisation temporelle précise des appareils Ethernet dans un réseau utilisant le protocole NTP. Pour cela, aucun accès à Internet n'est nécessaire, ce qui garantit une plus grande sécurité sur le réseau.

Route dans la ville

Localisation via le protocole NTP dans le secteur des transports

Localisation

Le FL TIMESERVER NTP fournit des informations de géolocalisation précises (coordonnées GPS). Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l'emplacement exact,
p. ex. pour les conteneurs, les machines mobiles, les machines de construction, les véhicules et les éléments mobiles. Une localisation précise par gestion basée sur le web, SNMP, flux de données NMEA ou JSON.

Niveaux de hiérarchie temporelle dans le réseau (Stratum)

Niveaux de hiérarchie temporelle dans le réseau (Stratum)

Précision de la distribution de l'heure par NTP

La distribution de l'heure par NTP est structurée hiérarchiquement en ce que l'on appelle des strates. La strate 0 représente le niveau hiérarchique le plus élevé, qui fait office de source de temps. Il peut s'agir p. ex. d'horloges atomiques fixes dont le signal radio DCF-77 reçoit également l'heure ou d'horloges atomiques dans les satellites GNSS.

Le FL TIMESERVER NTP se retrouve dans la strate 1 grâce à son récepteur GNSS. La strate 1 comprend les appareils directement connectés à une source de temps, qui possèdent l'heure la plus précise du réseau et la transmettent aux autres participants en tant que serveurs de temps NTP. Toutes les strates suivantes ne présentent pas de lien direct avec une source de temps et utilisent l'indication de temps de la strate 1.

FAQ : l'heure correcte - les échelles de temps et leur détermination

Quelle est l'heure correcte ? Et sur quoi se base-t-elle : sur la vitesse de rotation de la Terre ou sur la cadence constante à laquelle les atomes changent d'état énergétique ? La vérité - du moins celle créée par l'homme - se situe au milieu. Les trois échelles de temps importantes sont le temps atomique international (TAI), le temps universel (UT) et le temps universel coordonné (UTC). Alors que le TAI est la valeur moyenne du temps de plusieurs centaines d'horloges atomiques, l'UT résulte d'observations et de mesures astronomiques.

Ces dernières sont effectuées au méridien zéro passant par Greenwich - à ne pas confondre avec le temps moyen de Greenwich (GMT). En raison des fluctuations, UT et TAI dérivent de plus en plus. À cela s'ajoute le fait que la Terre ne ralentit pas seulement régulièrement en moyenne, mais qu'elle « titube » et tourne à des vitesses différentes. C'est pourquoi la vitesse de rotation est contrôlée en continu et une seconde de commutation est ajoutée si la différence est supérieure à 0,9 s. On obtient ainsi le temps universel coordonné UTC, qui fait office de temps international depuis 1972 et qui constitue pratiquement la base de notre société moderne.

FL TIMESERVER en un coup d'œil

Serveur de temps NTP avec récepteur GNSS
Serveur de temps NTP avec récepteur GNSS

Type FL TIMESERVER NTP
Plage de température -40 °C … +70 °C
Boîtier IP68 avec antenne intégrée
Alimentation 10 V DC ... 30 V DC ou Power over Ethernet
Systèmes de navigation par satellite pris en charge GPS, Galileo, GLONASS (commutation automatique)
Ethernet 1 x RJ45 (10/100/1 000 Mbit/s)
Référence 1107132
Vers la liste des produits