Homologation
Signal de sortie
Plage de mesure
Tension d'alimentation
Type de raccordement
Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par communication HART(R) ou 4 mA ... 20 mA, configurable librement, sécurité intrinsèque, raccordement vissé.
Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par communication HART(R) ou 4 mA ... 20 mA, configurable, sécurité intrinsèque, raccordement Push-in.
Adaptateur de programmation avec interface USB et T-Port, 2,4 m pour la programmation de modules MCR-..., MCR-...-LP-... et MCR-...-HT
Le transmetteur de température alimenté par une boucle de sortie transmet jusqu'à deux signaux de capteurs RTD et TC et de capteurs de résistance et de tension via une technique de communication HART ou 4 ... 20 mA selon la configuration. Niveau d'intégrité de sécurité 2/3, sécurité intrinsèque, raccordement vissé.
Le transmetteur de température alimenté par une boucle de sortie transmet jusqu'à deux signaux de capteurs RTD et TC et de capteurs de résistance et de tension via une technique de communication HART ou 4 ... 20 mA selon la configuration. Niveau d'intégrité de sécurité 2/3, sécurité intrinsèque, raccordement Push-in.
Câble modem USB HART destiné à la communication entre un PC et des appareils HART, longueur de câble : 1 m.
"$pageName" sur