MACX MCR-1TS-I-OLP-SP - Les convertisseurs de température
1145196

Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateur-séparateur, Configuration standard, Raccordement Push-in

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit