Liste de produits : capots profilés

Filtres

66 occurrences

Profilé de protection - AP 2 METER - 5022627

Capot profilé, pour recouvrir les barrettes, s'encliquette sur les supports AP 2-TU, repérable avec ruban enfichable AP-ES. Placer un support pour capot profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. longueur:. 1 m

Profilé de protection - AP 2 CM - 5022889

Profilé de protection, pour recouvrir les barrettes, s'encliquette sur les capots de protection profilés AP 2-TU, repérable avec ruban enfichable AP-ES. Placer un capot de protection profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. Longueur max. : selon les souhaits du client

Capot de protection profilé - AP 2-TU - 5022630

Capot de protection profilé, se monte sur profilé 32 ou NS 35/7,5, pour fixer le profilé de protection AP, 2, 2 mm d'épaisseur

Capot de protection profilé - AP 2-TU KS - 3034372

Capot de protection profilé plombable, pour montage sur profilé NS 35/7,5 et pour fixation du profilé de protection AP 2, avec écrou moleté en plastique M5, encombrement : 2 mm

Profilé de protection - AP 3 METER - 5022643

Capot profilé, pour recouvrir les barrettes, s'encliquette sur les supports AP 3-TU, AP 3-TNS 35, repérable avec ruban enfichable AP-ES. Placer un support pour capot profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. Longueur : 1 m

Cache - AP 3-TNS 32 - 5022669

Capot de protection profilé plombable, pour montage sur profilé NS 32 et pour fixation du profilé de protection AP 3, avec écrou moleté en plastique M5, encombrement : 13 mm

Cache - AP 3-TNS 35 - 5022672

Capot de protection profilé plombable, pour montage sur profilé NS 35/7,5 et pour fixation du profilé de protection AP 3, avec écrou moleté en plastique M5, encombrement : 13 mm

Profilé de protection - AP 3 CM - 5022876

Profilé de protection, pour recouvrir les barrettes, s'encliquette sur les capots de protection profilés AP 3-TU, AP 3-TNS 35, repérable avec ruban enfichable AP-ES. Placer un capot de protection profilé aux extrémités de la barrette et à intervalles d'environ 40 cm. Longueur : selon les souhaits du client

Profilé de protection - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Profilé de protection, 36 mm de long, avec alésage de fixation

Capot de protection profilé - AP 3-TU - 5022656

Capot de protection profilé, se monte sur profilé 32 ou NS 35/7,5, pour fixer le profilé de protection AP, 3, 2 mm d'épaisseur

66 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer