Standard (norme ou disposition légale) selon lequel un produit est fabriqué ou autorisé
Homologation
Norme de charge
Côté véhicule
Côté infrastructure
Design/génération
Mode de verrouillage
Courant de charge
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 4 m, noir, droit
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 5 m, noir, droit
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier : noir-noir, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 5 m, noir, droit
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 6 m, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant.
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 8 m, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant.
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 4 m, noir, hélicoïdal
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 4 m, noir, droit
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier noir-gris, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 5 m, noir, droit
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier : noir-noir, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 5 m, noir, droit
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, avec caches de protection, Couleur du boîtier : noir-noir, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 5 m, jaune, droit
"$pageName" sur