Aperçu des news

Nouvelles IHM pour applications en extérieur

21.04.2017

Touch Panel pour lextérieur pour les conditions environnementales extrêmes  

Touch Panel pour l'extérieur pour les conditions environnementales extrêmes

Les IHM destinées aux applications en extérieur et dotées de la nouvelle génération de processeurs et d'une fonction tactile verre-film-verre, offrent puissance et robustesse pour vos applications difficiles.

Avec la certification C1D2 pour les conditions d'utilisation extrêmes, vous utilisez et surveillez votre installation dans n'importe quel environnement. L'écran est lisible, même en cas d'exposition directe au soleil, grâce à la technologie Optical Bonding ; il est également résistant aux rayons UV et IR et peut être utilisé avec des gants de protection. Les IHM disposent d'une plage de température étendue, de -20 °C à +70 °C (et de -32 °C à +70 °C). Doté de l'indice de protection IP67, le terminal de commande est résistant aux intempéries ainsi qu'aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques. Avec le processeur puissant de 1 GHz, les appareils d'extérieur présentent un temps de réaction et de transition d'écran réduit. Les diverses dimensions d'écran de 4,3" à 12,1" vous offrent une grande flexibilité lors de la planification de vos installations. Les interfaces 1 x ETH (10/100) et 2 x USB 2.0 sont intégrées par défaut ; en supplément, il est possible de mettre en réseau de manière polyvalente les terminaux de commande par le biais d'interfaces optionnelles, telles que 1 x RS-232, 1 x RS-485 et 2 x CAN. Le logiciel de visualisation intégré Visu+ ainsi que le logiciel gratuit Visu+ Express permettent une ingénierie simple de la visualisation ainsi qu'une connexion flexible à des systèmes tiers par le biais de pilotes variés.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer