Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SORTI 3/ 8 - Malette d'assortiment
5020438

Coffret de rangement, dimensions : 250 x 170 x 46 mm, 8 casiers, taille casier 1 : 48 x 39 mm, taille casier 2 : 98 x 39 mm, taille casier 3 : 98 x 80 mm, taille casier 4 : 66 x 243 mm

Informations détaillées concernant le produit