C-RCEI 6/M10 - Cosse à œillet
3241214

Cosse annulaire, jaune, 4 ... 6 mm2, M10, avec douille cuivre, pour sertissage isolation

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
La résistance mécanique de la connexion est considérablement accrue grâce à la douille en cuivre (clip serti) installée en sus