C-RCEI 2,5/M4
   - 
  Cosse à œillet
    
      3241207
      
      
    
  
      Cosse annulaire, bleue, 1,5 ... 2,5 mm2, M4, avec douille cuivre, pour sertissage isolation
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts sont coniques et permettent ainsi un enfichage simple et correct du conducteur.
        La résistance mécanique de la connexion est considérablement accrue grâce à la douille en cuivre (clip serti) installée en sus