Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WP-FS IP68 M32 - Joint plat
3241164

Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 32 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les bagues d'étanchéité plates en Perbunan servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
Les indices de protection peuvent atteindre IP 68.