Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 29 mm, Longueur totale: 25 m
Gaines de protection
Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 10 mm, Longueur totale: 50 m
Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 11 mm, Longueur totale: 10 m
Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 36 mm, Longueur totale: 25 m
Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé / PVC, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 22 mm, Longueur totale: 10 m
Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB, diamètre intérieur: 36 mm, Longueur totale: 25 m
Gaine de protection, matériau: PA, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP40, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB, diamètre intérieur: 16,5 mm, Longueur totale: 10 m
Gaine de protection, matériau: Acier galvanisé, indice de protection: IP40, coloris: argenté, diamètre intérieur: 23 mm, Longueur totale: 10 m
Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB, diamètre intérieur: 12 mm, Longueur totale: 50 m
Gaine de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB, diamètre intérieur: 23 mm, Longueur totale: 50 m