C-RC 6/M10 DIN - Cosse à œillet
3240087

Cosse à anneau, non isolée, 2,6 ... 6 mm2, M10

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les outils CRIMPFOX-RC... de notre gamme de pinces à sertir CRIMPFOX permettent un sertissage optimal.
Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique de qualité supérieure avec étamage galvanique pour une protection maximale contre la corrosion.
La zone de sertissage brasée offre d'excellents résultats d'extraction de conducteur.