C-BCI 1,5/2,8 - Cosse
3240015

Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, rouge, 0,5 - 1,5 mm2, largeur d'embout 2,8 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Étamage électrolytique