PTS 1,5/S-QUATTRO-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3214644

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Meet the requirements of DIN EN 60947-7-2 or IEC 60947-7-2 for protective conductor connections
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Le contact direct avec le rail DIN permet une mise à la terre rapide et sans erreur, sans câblage supplémentaire.