PTS 1,5/S-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3214602

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.