Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PPC 1,5/S/14 - Couplage COMBI
3213506

Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition
Testé pour applications ferroviaires