PPC 1,5/S-NS/3
-
Couplage COMBI
3213400
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
| Construction des machines | |
| Construction d’installations | |
| Nombre de pôles | 3 |
| Pas | 3,5 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Gabarit | A1 / B1 |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Int. nom. | 17,5 A |
| Courant de charge maximal | 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Largeur | 10,5 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 43 mm |
| Profondeur | 27,1 mm |
| Profondeur sur NS 15 | 28,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 28,3 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 35,8 mm |
| Pas | 3,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Référence | 3213400 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2245 |
| Product key | BE2245 |
| GTIN | 4046356801768 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,73 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6,73 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Boîtier pour câbles 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Boîtier pour câbles 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Boîtier pour câbles 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Boîtier pour câbles 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Boîtier pour câbles 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Boîtier pour câbles 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Boîtier pour câbles 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Boîtier pour câbles 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Boîtier pour câbles 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Boîtier pour câbles 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Boîtier pour câbles 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Boîtier pour câbles 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Connecteurs 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Connecteurs 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Connecteurs 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Connecteurs 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Connecteurs 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Connecteurs 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Connecteurs 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Connecteurs 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Connecteurs 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Connecteurs 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Connecteurs 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Connecteurs 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Connecteurs 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Connecteurs 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Connecteurs 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Connecteurs 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Connecteurs 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Connecteurs 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Connecteurs 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Connecteurs 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Connecteurs 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Connecteurs 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Connecteurs 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Connecteurs 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Connecteurs 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Connecteurs 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Dispositif antitraction 3212918
-
PRZ 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Dispositif de verrouillage 3212895
-
PR 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
Avantages
Pour une utilisation sûre et compacte des contacts enfichables dans des goulottes et des orifices de répartition
Avec les prolongateurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem