CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Bloc de jonction de sectionnement, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., Deux étages avec contours arrondis, un couteau de sectionnement et un point de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Généralités | L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée. |
Généralités | |
Remarque | Le courant total de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max. |
Type de produit | Bloc de jonction de sectionnement |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 2 |
Potentiels | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
1er et 2e étage | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 16 A |
Courant de charge maximal | 16 A (avec une section de conducteur rigide de 4 mm²) |
Tension nominale | 400 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
1er et 2e étage Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Largeur | 5,2 mm |
Hauteur | 127,5 mm |
Profondeur | 63,1 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 64,3 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 71,8 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 35 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3210405 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2231 |
Product key | BE2231 |
GTIN | 4055626003481 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,002 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,002 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |