PT 1,5/S BK - Blocs de jonction simple
3208128

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé