QTC 2,5 BU - Blocs de jonction simple
3206429

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Type compact
Testé pour applications ferroviaires