QTC 1,5-TWIN BU - Blocs de jonction simple
3205051

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fast conductor connection thanks to the elimination of conductor pretreatment
Large-area, gas-tight contact thanks to the automated cutting of the wire insulation
High contact quality and vibration resistance thanks to the use of high-quality spring contact material
Secure wiring thanks to lockable swivel lever
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Câblage compact de trois conducteurs dans un seul bloc de jonction