MTK BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3101197

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Forme compacte
Capacité de charge élevée jusqu'à 16 A