ATS-MTK - Séparateur
ATS-MTK
-
Séparateur
3101223
Séparateur, largeur: 1 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Dimensions
Largeur
1 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Utilisation d'un isolant statique au froid
-40 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
125 °C
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3101223
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918092658
Poids par pièce (emballage compris)
2,12 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,965 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400