cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 115 A | 8 - 2 | ||
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 10 mm2 - 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
| Type de produit | Bloc de jonction de traversée |
| Gamme de produits | UK |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 35 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Gabarit | A8 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 10 mm² ... 35 mm² |
| Section du conducteur AWG | 6 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 10 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 6 ... 2 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 10 mm² ... 35 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 10 mm² ... 35 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 6 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 6 mm² ... 10 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 6 mm² ... 10 mm² |
| Int. nom. | 125 A |
| Courant de charge maximal | 125 A |
| Tension nominale | 1000 V |
| Section nominale | 35 mm² |
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 54,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 62 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 69,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 35 mm² | 4,2 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 10 mm2/2 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3074130 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1211 |
| Product key | BE1211 |
| GTIN | 4046356347297 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 54,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 51,15 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |